- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu priza
- E11248
Cabluri de conectare cu mufa
E11248
ADOAA050MSS0005H04
Cabluri de conectare cu mufa
E11248
ADOAA050MSS0005H04
- Format inclinat pentru utilizarea in spatii inguste
- Contacte placate cu aur, pentru conexiuni electrice fiabile
- Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Gamă largă de temperaturi de operare
Aplicatie
Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 300 AC |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 165,2 |
---|---|
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x 1/2", cu cot; codificare: C; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată |
---|