- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri prelungitoare cu stecher tip valva
- E11425
Cablu prelungitor cu stecher tip valva
E11425
VVDAB031MSS0005H03STGH030MSS
Cablu prelungitor cu stecher tip valva
E11425
VVDAB031MSS0005H03STGH030MSS
- Conexiune fiabilă a supapelor pe teren
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Gamă largă de temperaturi de operare
- LED extrem de vizibil
- Cu schemă electrică de protecție integrată
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protecţie la supratensiune | da; (VDR) |
Curent total Max. [A] | 3 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 267,7 |
---|---|
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |
Conectare electrică
Racord | Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x valve de tip B DIN, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: Alamă nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |