Distribuitor Y
E11569
Safety splitter box
Distribuitor Y
E11569
Safety splitter box
- Pentru conexiunea în pseudo-serie a comutatoarelor auto-protejate
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Gamă largă de temperaturi de operare
Aplicatie
Execuţie | componenta T pentru conectarea pseudo-seriala a senzorilor de siguranta |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 4 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Date mecanice
Greutate [g] | 31,4 |
---|---|
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|