- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu priza
- E11737
Cabluri de conectare cu mufa
E11737
ADOGK120MSS0010H12
Cabluri de conectare cu mufa
E11737
ADOGK120MSS0010H12
- Conectare fiabilă a regulatoarelor și unităților de dialog
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Destinat utilizării în echipamente mobile
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
Aplicatie
Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 63 AC/DC |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 1388,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 26 x 26 x 85 |
Materiale | PUR negru |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Moment de strângere [Nm] | 2 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată |
---|