- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu priza
- E11950
Cabluri de conectare cu mufa
E11950
ADOGH080MSS0002H08
Cabluri de conectare cu mufa
E11950
ADOGH080MSS0002H08
- Conexiune în 8 pini
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Transmitere fiabilă a semnalelor senzorului
Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica ).
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Date mecanice
Greutate [g] | 135,9 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR, negru, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm² |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |
---|