- Produse
- Accesorii
- Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
- Accesorii de montaj pentru senzori de cilindru
- E11959
Clema de montare pe cilindri Clean-line a senzorilor de cilindru
E11959
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20
Clema de montare pe cilindri Clean-line a senzorilor de cilindru
E11959
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20
- Pentru adaptarea senzorilor cilindrului la cilindrii liniei de tratare
- Înălțime joasă datorită unei soluții mecanice perfect adaptate
- Poziție protejată a senzorului în adaptor
- Montare facilă, rapidă și sigură
Aplicatie
Execuţie | pentru forme constructive MKT |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...50 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 9,2 |
---|---|
Materiale | clema de montare : POM; fixare: Aluminiu; Şurub: Oţel inox |
Moment de strângere [Nm] | 0,5; (Surub de fixare) |
Diametru piston [mm] | 20 |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
diagrame si grafice
Montaj
|
|
---|