- Produse
- Accesorii
- Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
- Accesorii de montaj pentru senzori de cilindru
- E11982
Bandă de întindere pentru cilindri rotunzi
E11982
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Bandă de întindere pentru cilindri rotunzi
E11982
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Pentru adaptarea senzorilor cilindrului la cilindrii liniei de tratare
- Înălțime joasă datorită unei soluții mecanice perfect adaptate
- Poziție protejată a senzorului în adaptor
- Montare facilă, rapidă și sigură
Aplicatie
Execuţie | pentru forme constructive MKT |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 20 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 100 |
Materiale | Adaptor: inox (1.4301 / 304); curea de fixare: inox(1.4305 / 303) |
Diametru piston [mm] | 100 |
Domeniu de întindere [mm] | 98...109 |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|