Colier de fixare pentru senzori de pozitie
E11995
MOUNTING CLAMP M18
Colier de fixare pentru senzori de pozitie
E11995
MOUNTING CLAMP M18
- Opritor pentru poziția de instalare definită
- Fixarea sigură a senzorului cu montare prin clic
- Pentru montarea senzorilor cilindrici
- Fixare facilă, rapidă și necostisitoare
- Montare fiabilă pe o suprafață cu ajutorul a două șuruburi
Aplicatie
Execuţie | cu fixare |
---|---|
Montaj | Pentru senzori cu sanfren 45° |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 12,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 24 x 30 x 29 |
Diametru interior [mm] | 18 |
Materiale | PC |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|