- Produse
- Accesorii
- Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
- Accesorii de montaj pentru senzori de cilindru
- E12232
Adaptor de montare pentru cilindri cu profil tije / tije integrate
E12232
ADAPT TIE ROD/PROFILE
Adaptor de montare pentru cilindri cu profil tije / tije integrate
E12232
ADAPT TIE ROD/PROFILE
- Pentru adaptarea senzorilor cilindrului la cilindrii tijei de legătură
- Înălțime joasă datorită unei soluții mecanice perfect adaptate
- Poziție protejată a senzorului în adaptor
- Montare facilă, rapidă și sigură
- Design robust din metal, pentru utilizare în medii industriale dificile
Aplicatie
Execuţie | pentru forme constructive MKT, pentru forme constructive MKT |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 20,2 |
---|---|
Materiale | Adaptor: Aluminiu; Şurub: Oţel inox |
Moment de strângere [Nm] | 0,5 |
Domeniu de prindere [mm] | 9...13,5 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|