Conector demontabil mama
E12357
SDOGF030MSSFKSG
Conector demontabil mama
E12357
SDOGF030MSSFKSG
- Contacte placate cu aur, pentru conexiuni electrice fiabile
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Conectare securizată a cablului cu terminale cu șurub
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC/DC |
---|
Iesiri
Model electric | PNP |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 8,733 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 12 x 12 x 45 |
Materiale | PBT; PA |
Material turnat | PBT / PA |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
terminale cu surub: 0,14...0,5 mm²; Invelis cablu: Ø 3,5...5 mm |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PBT / PA; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit |
---|