- Produse
- Accesorii
- Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
- Discuri simbolice si imprejurimi
- E12377
Simbol de disc pentru butonul cu iluminare
E12377
CAP M22 SYMBOL START
Simbol de disc pentru butonul cu iluminare
E12377
CAP M22 SYMBOL START
- Debavurare a discului cu simbol din senzorul tactil
- Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
- Marcaj fiabil și foarte vizibil al funcției
Aplicatie
Execuţie | pentru forma constructivă KT M22 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 2,2 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 15,5 |
Materiale | PA Grilamid TR 90UV |
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 2 buc. |