- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu priza
- E12387
Cabluri de conectare cu mufa
E12387
ADOGH080VAS0025E08
Cabluri de conectare cu mufa
E12387
ADOGH080VAS0025E08
- Conexiune în 8 pini
- Nivel ridicat de protecție pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
- Contacte placate cu aur, pentru conexiuni electrice fiabile
- Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
- Gamă largă de temperaturi de operare
Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica ).
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 2 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...100 |
---|---|
Protectie | IP 68; IP 69K |
Date mecanice
Greutate [g] | 1612,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 46 |
Materiale | PVC |
Material turnat | PVC |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 25 m, PVC, portocaliu, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |
---|