Şaibă
E12412
LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)
Şaibă
E12412
LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)
- Fixarea fiabilă a senzorilor cu manșon filetat
- Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
Date mecanice
Greutate [g] | 2,2 |
---|---|
Diametru interior [mm] | 13 |
Diametrul exterior [mm] | 18 |
Materiale | oţel anti-stropi |
Observaţii
Unitate de ambalare | 2 buc. |
---|