- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri de conexiune pentru alimentarea cu energie a modulelor de câmp
- E12427
Cablu de conectare
E12427
VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS
Cablu de conectare
E12427
VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS
- Transfer intens datorită intensității mari a curentului
- Contacte placate cu aur, pentru transmiterea fiabilă a semnalului
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Protecție contra contactului realizat incorect, prin intermediul codării speciale
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Execuţie | Cablu de alimentare, T-codificat |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 60 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 12 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 563,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Materiale | PUR | ||||||||
Material turnat | PUR | ||||||||
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: T; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit |
Conectare electrică
Racord | Cablu: 5 m, PUR, negru; 4 x 1,5 mm² |
---|
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M12, drept; codificare: T; Corp turnat: PUR |