- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu stecher
- E12455
Cablu cu conector tata
E12455
ASTGH120MSS0005H12
Cablu cu conector tata
E12455
ASTGH120MSS0005H12
- Conectare fiabilă a regulatoarelor și unităților de dialog
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Destinat utilizării în echipamente mobile
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 2 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -5...70 |
Protectie | IP 68 |
Date mecanice
Greutate [g] | 329,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||||||
Materiale | PUR | ||||||
Material turnat | PUR | ||||||
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată | ||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 5 m, PUR, negru, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) |
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12, drept; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |
---|