Cablu de conexiune in Y
E12563
YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS
Cablu de conexiune in Y
E12563
YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS
- Pentru utilizare în echipamente și vehicule mobile
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Conector DEUTSCH pentru conectarea rapidă și facilă la sistemul de bord
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Cablu din poliuretan compatibil cu lanț de tracțiune
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -20...80 |
Protectie | IP 67; (conectat cu conectorul dedicat) |
Date mecanice
Greutate [g] | 461,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | PA; Conector mama: TPU portocaliu; Etanşare: FKM | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Numarul de porturi splitter box | 2 | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - conector DEUTSCH
Racord | Conector: 1 x conector DEUTSCH, drept |
---|
Conectare electrică - Conector mama
Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Conector: 2 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |