Set de montare pentru valve manuale si valve de tip bila
E12592
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F16/M10
Set de montare pentru valve manuale si valve de tip bila
E12592
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F16/M10
- Pentru un feedback fiabil al poziției limită a supapelor manuale și supapelor cu bilă
- Destinat unei varietăți largi de flanșe ISO de fixare superioare
- Montare facilă și fixare sigură
- Pentru aplicatii în zone periculoase Ex
- Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
Aplicatie
Execuţie | pentru forme constructive IND, INE |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 716 |
---|---|
Diametru flansa superioara [mm] | 165 |
Flansa superioara tip ISO | F16 |
Extensia arborelui | M10 |
Materiale | Placă de montaj: Material plastic; Parți metalice: inox (1.4301 / 304) |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|