- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu priza
- E12772
Cabluri de conectare cu mufa
E12772
ADOGB050ZDS0002B05
Cabluri de conectare cu mufa
E12772
ADOGB050ZDS0002B05
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 5 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Date mecanice
Greutate [g] | 187,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 26 x 26 x 49,9 | ||||||
Material turnat | PUR | ||||||
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune | ||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR, negru, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm² |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x 7/8", drept; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit |
---|