- Produse
- Accesorii
- Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
- Discuri simbolice si imprejurimi
- E12823
Disc cu simboluri pentru senzorii tactili
E12823
Arrow symbol stainless steel
Disc cu simboluri pentru senzorii tactili
E12823
Arrow symbol stainless steel
Aplicatie
Execuţie | pentru forma constructivă KTE M22, KTV M22 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 14,4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 29,8 |
Materiale | Capsula: V4A (2404), PA; Etanşare: NR |
Etichetare/simbol | pil (enveis) |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
diagrame si grafice
Montaj
|
|
---|