Senzori cu fibra optica difuzi
E20137
FT-30-A-A-M8/3M
Senzori cu fibra optica difuzi
E20137
FT-30-A-A-M8/3M
- Pentru aplicatii in zone cu temperaturi ridicate
- Acoperire cu aluminiu pentru utilizare la până la 290 C
- Pentru utilizare la interval scurt
- Rezistent la diverse chimicale agresive
- Rază mică de înclinare
Aplicatie
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|---|
Aplicatie | Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile |
Raza de detectie
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OIF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 45 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...290 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 239,7 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M8 |
Lungime totală [mm] | 3000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 30; (la instalare fixă) |
Dispunere fibre | |
Materiale | Adaptor: PA |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | Aluminiu |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|