- Produse
- E20147
Senzor fibra optica de tip bariera
E20147
FE-00-P-A-R3/2M
Senzor fibra optica de tip bariera
E20147
FE-00-P-A-R3/2M
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Aplicatie
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Raza de detectie
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OKF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 96 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 96 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|
Date mecanice
Versiunea capului de detectie | cu cot |
---|---|
Diametrul capului de detectie [mm] | 3 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 10 |
Lungime totală [mm] | 2000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 10 |
Materiale | Adaptor: PPE |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | PVC |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|