Senzor fibra optica de tip bariera
E20161
FE-30-A-A-R6
Senzor fibra optica de tip bariera
E20161
FE-30-A-A-R6
- Pentru aplicatii in zone cu temperaturi ridicate
- Acoperire cu aluminiu pentru utilizare la până la 290 C
- Instalare în spații greu de accesat
- Format inclinat pentru utilizarea in spatii inguste
- Rază mică de înclinare
Aplicatie
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|---|
Aplicatie | Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile |
Raza de detectie
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OIF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 300 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...290 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 113,5 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | cu cot |
Diametrul capului de detectie [mm] | 6 |
Lungime totală [mm] | 600 |
Rază minimă îndoire [mm] | 30; (la instalare fixă) |
Dispunere fibre | |
Materiale | Adaptor: PA |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | Aluminiu |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|