Senzor fibra optica de tip bariera
E20164
FE-30-P-A-M6
Senzor fibra optica de tip bariera
E20164
FE-30-P-A-M6
- Pentru instalare în spații greu de accesat
- Operare drept senzor cu fascicul
- Rază lungă de acțiune
- Rezistent la diverse chimicale agresive
- Rază mică de înclinare
Aplicatie
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|---|
Aplicatie | Pentru utilizare în medii industriale |
Raza de detectie
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OIF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 300 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 98,5 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M6 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 35 |
Lungime totală [mm] | 600 |
Rază minimă îndoire [mm] | 30 |
Dispunere fibre | |
Materiale | Adaptor: PA |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | PVC |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|