Senzor fibra optica de tip bariera
E20493
FE-00-M-V-R3
Senzor fibra optica de tip bariera
E20493
FE-00-M-V-R3
- Pentru aplicatii in zone cu temperaturi ridicate
- Acoperire cu silicon și metal pentru utilizare la până la 150 C
- Pentru instalare în spații greu de accesat
- Rezistent la diverse chimicale agresive
- Format inclinat pentru utilizarea in spatii inguste
Aplicatie
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|---|
Aplicatie | Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile; Rezistent la diverse chimicale agresive |
Raza de detectie
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 1200 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 120 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 400 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 120 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...150 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 95,5 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | cu cot |
Diametrul capului de detectie [mm] | 3 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 10 |
Lungime totală [mm] | 600 |
Rază minimă îndoire [mm] | 20 |
Dispunere fibre |
|
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | Silicon metal |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|