Senzori cu fibra optica difuzi
E20712
FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M
Senzori cu fibra optica difuzi
E20712
FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M
- Pentru instalare în spații greu de accesat
- Operare drept senzor cu reflecție difuză
- Pentru utilizare la interval scurt
- Pentru decupare
- Rază foarte mică de înclinare
Aplicatie
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|---|
Aplicatie | Rază mică de înclinare |
Raza de detectie
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 20 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 25 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 250 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 60 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 32,5 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M3 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 20 |
Lungime totală [mm] | 2000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 10 |
Dispunere fibre |
|
Diametru nucleu [mm] | 2 x 0,5 |
Materialul fibrei | PMMA |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | PE |
Accesorii
Articole livrate |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|