Senzori cu fibra optica difuzi
E20822
FT-50-V-V-M5/16
Senzori cu fibra optica difuzi
E20822
FT-50-V-V-M5/16
- Pentru aplicatii in zone cu temperaturi ridicate
- Acoperire cu oțel inoxidabil pentru utilizare la până la 315 C
- Instalare în spații greu de accesat
- Rezistent la diverse chimicale agresive
- Rază mică de înclinare
Aplicatie
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Raza de detectie
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OBF; ODF; OMF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 150 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 1 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 175 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -58...315 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 126,5 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Lungime totală [mm] | 900 |
Rază minimă îndoire [mm] | 19 |
Dispunere fibre | |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|