Senzori cu fibra optica difuzi
E21155
FT-00-M-W-M6/5M
Senzori cu fibra optica difuzi
E21155
FT-00-M-W-M6/5M
- Pentru instalare în spații greu de accesat
- Operare drept senzor cu reflecție difuză
- Rază lungă de acțiune
- Rezistent la diverse chimicale agresive
- Rază mică de înclinare
Aplicatie
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|---|
Aplicatie | Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile; Rezistent la diverse chimicale agresive |
Raza de detectie
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OKF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 14 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...150 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 278,5 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M6 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 35 |
Lungime totală [mm] | 5000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 45 |
Dispunere fibre | |
Diametru nucleu [mm] | 1,6 |
Diametrul fibrelor [mm] | 0,05 |
Diametrul exterior [mm] | 5,4 |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox (1.4571/316Ti ) |
Materialul fibrei | Silicon metal |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|