Disc protector plastic pentru industria alimentară
E21166
PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS
Disc protector plastic pentru industria alimentară
E21166
PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS
- Protecție eficientă a panoului frontal împotriva murdăririi și deteriorării
- Asigurarea fiabilității de procesare în industria alimentară și a băuturilor
- Protecție sigură a senzorului împotriva impactului și șocului
- Fixare facilă, rapidă și necostisitoare
- Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
Date mecanice
Greutate [g] | 42,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 57 x 42 x 4,9 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune negru; Optica: PMMA |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|