Senzor fibra optica de tip bariera
E21317
FE-11-EPV-O6/F1x1/2m
Senzor fibra optica de tip bariera
E21317
FE-11-EPV-O6/F1x1/2m
- Pentru instalare în spații greu de accesat
- Operare drept senzor cu fascicul
- Pentru decupare
- Rază mică de înclinare
- Montare facilă și fixare sigură
Aplicatie
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|---|
Aplicatie | Pentru utilizare în medii industriale |
Raza de detectie
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OBF; OO50; OCF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 210 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 600 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 2320 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 56,4 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | cu cot |
Filetul capului de detectie | M6 |
Lungime totală [mm] | 2000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 2 |
Dispunere fibre |
|
Diametru nucleu [mm] | 1 |
Materialul fibrei | PMMA |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | PE |
Accesorii
Articole livrate |
|
||
---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|