• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Adaptoare, conexiune la proces
  4. O-ring si garnituri
  5. E30053

O-Inel

E30053

O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE

O-Inel

E30053

O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE

  • Garnitură axială și radială fiabilă
  • Etanșare chiar și la presiuni foarte mari ale sistemului
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Date mecanice
Greutate [g] 4,2
Diametru interior [mm] 24
Diametrul exterior [mm] 28
Materiale FKM
Observaţii
Unitate de ambalare 5 buc.