• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Adaptoare, conexiune la proces
  4. O-ring si garnituri
  5. E30123

O-Inel

E30123

FKM VITON O-RING

O-Inel

E30123

FKM VITON O-RING

  • Pentru rezervoare, containere și țevi foarte etanșe
  • Pentru utilizare în combinație cu senzori de proces
  • Material pentru industria alimentară
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Date mecanice
Greutate [g] 0,528
Diametru interior [mm] 24
Diametrul exterior [mm] 28
Materiale FKM
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.