Cablu de conectare USB
E30136
USB M8 CABLE
Cablu de conectare USB
E30136
USB M8 CABLE
- Conectarea senzorilor de vibrație cu interfață RS485 la interfața USB a unui PC
- Pentru setarea și configurarea rapidă și facilă a parametrilor
- Pentru o transmitere fiabilă a semnalului
Date mecanice
Greutate [g] | 172,4 |
---|---|
Material piuliţă | alama, nichelată |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 5 m, PVC, Ø 5 mm |
Conectare electrică - mufa M8
Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată |
Conectare electrică - mufa USB
Racord | Conector: 1 x USB, drept |
---|