• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Adaptoare, conexiune la proces
  4. O-ring si garnituri
  5. E30145

Garnitura

E30145

SEAL RING FKM G1/4

Garnitura

E30145

SEAL RING FKM G1/4

  • Pentru rezervoare, containere și țevi foarte etanșe
  • Pentru utilizare în combinație cu senzori de proces
Aplicatie
Temperatura mediului [°C] -30...200
Date mecanice
Greutate [g] 4
Diametru interior [mm] 11,6
Diametrul exterior [mm] 16,5
Materiale FKM
Conectare senzor G 1/4 filet exterior
Observaţii
Unitate de ambalare 10 buc.