• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. E30390

interfata IO-Link

E30390

USB IO-LINK MASTER

interfata IO-Link

E30390

USB IO-LINK MASTER

  • Pentru setarea și configurarea rapidă și facilă a parametrilor
  • LED-uri puternice, foarte vizibile, pentru afișarea stării de funcționare, stării de comutare, funcției și erorilor
  • Set complet cu alimentare tensiune pentru senzori
  • Pentru conectarea senzorilor cu capabilitate IO-Link la un PC
  • Citirea valorilor curente măsurate, valorilor de proces și setărilor de parametri
Articol scos din productie
Articole alternative: ZZ1060 Comparație produse: E30390 / ZZ1060 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
  • iolink
Aplicatie
Aplicatie setarile de parametrizare si analiza ale unitatii
Date electrice
Tensiunea nominala DC [V] 5; (operatiile principale: 24 V DC)
Consum de energie [mA] < 500; (operatiile principale: < 1000 mA)
Clasa de protectie III
Iesiri
Protecţie la scurtcircuit da
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
IO-Link Master
Tip transfer COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Numarul de porturi clasa A 1
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...45
Protectie IP 20
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Date mecanice
Greutate [g] 572,4
Afisaj / elemente de operare
Display
Operare 1 x LED, galben
Stare de funcţionare 2 x LED, galben
functie 1 x LED, verde
erori 1 x LED, roşu
Accesorii
Articole livrate
Cablu de conectare: M12, EVC176
cablu USB
plug-in power supply with international adaptation
Accesorii (opțional)
Software: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Conector mama
Conector: M12; codificare: A