- Produse
- Accesorii
- Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
- Accesorii de montaj pentru senzori de vibratii
- E30448
Suport magnetic pentru senzorii de vibratii
E30448
MAGNETIC MOUNT M8 FOR VIBRATION SYSTEMS
Suport magnetic pentru senzorii de vibratii
E30448
MAGNETIC MOUNT M8 FOR VIBRATION SYSTEMS
Aplicatie
Execuţie | pentru efector octavis |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 158,2 |
---|---|
Materiale | magnet: neodim nichelată; oţel galvanizat; ; |
Conectare senzor | M8 x 1,25 Filet interior |
Forța de tracțiune [N] | 350 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|