Adaptor pentru senzorii de proces
E30464
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8
Adaptor pentru senzorii de proces
E30464
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8
- Potrivite pentru montajul pe conducte sau suprafețe plane
- Rezistență la presiune înaltă
- Înveliș Zn-Ni rezistent la coroziune
Aplicatie
Aplicatie | aplicații cu ulei hidraulic; Permite orientarea senzorului |
---|---|
Montaj | pentru montarea ţevilor; pentru montajul pe o suprafață plană; (pentru montarea ţevilor M16 x 1,5 adaptor de conductă necesar; pentru montajul pe o suprafață plană sunt necesare adaptoare de înșurubare) |
Rezistenţă la presiune [bar] | 630 |
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 61 |
---|---|
Materiale | otel (1.0718 / 12L13); inox(1.4305 / 303); oțel (1.0216); FKM; Înveliș Zn-Ni |
Conectare senzor | G 1/4 filet exterior |
Conectarea la proces | conectare pe filet M16 x 1,5 Filet interior etansare conica:S8 |
Etansare | inel de etansare cu margine dubla |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|