• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Adaptoare, conexiune la proces
  4. Adaptor sudură
  5. E30503

Adaptor de sudare pentru senzori de proces

E30503

WELDING ADAPT G1/4

Adaptor de sudare pentru senzori de proces

E30503

WELDING ADAPT G1/4

  • Adaptor de sudare pentru senzori de proces
  • Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
  • Rezistență la presiune înaltă
  • Pentru utilizare în medii industriale
Aplicatie
Rezistenţă la presiune [bar] 480
Nota legata de rezistenta la presiune
pentru legătură senzor - adaptor
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
Date mecanice
Greutate [g] 195,8
Materiale inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor G 1/4
Conectarea la proces Adaptor sudură Ø 35 mm
Etansare Garnitura
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.