• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Adaptoare, conexiune la proces
  4. Mounting adapters
  5. E33222

Adaptor de proces Varivent

E33222

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

Adaptor de proces Varivent

E33222

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

  • Pentru instalarea senzorilor de proces în țevi
  • Montare facilă, rapidă și sigură
  • Destinat special pentru utilizarea în aplicații igienice
  • Adaptor din oțel inoxidabil pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
  • Rezistență la presiune înaltă
  • ehedg_t
  • fda
  • ec19352004
Aplicatie
Rezistenţă la presiune [bar] 25
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
Date mecanice
Greutate [g] 472,5
Materiale în contact cu mediul otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4
Conectare senzor G 1 Filet interior Aseptoflex Vario
Conectarea la proces Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Etansare Garnitura
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 H4
Accesorii
Articole livrate
O-Inel: 1 x 24 x 2, conform EPDM, FDA, E30054
Accesorii (opțional)
O-Inel: 1 x 24 x 2, conform FKM, FDA, E30123
inel de etansare: 1, conform PEEK, FDA, E30124
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.