piese T
E33252
T-ADAPT G1 DN15
piese T
E33252
T-ADAPT G1 DN15
- Instalare sigură a senzorilor de proces în țevi
- Pentru utilizare în aplicații industriale și igienice
- Carcasă robustă din oțel inoxidabil
Aplicatie
Rezistenţă la presiune [bar] | 25 | |
---|---|---|
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 273,5 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conectare senzor | G 1 Aseptoflex Vario |
Conectarea la proces | piese T DN 15 (19 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Etansare | Garnitura |
Accesorii
Articole livrate |
|
|
---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|