Senzor fibra optica de tip bariera
E35061
FIBRE OPTIC 2M
Senzor fibra optica de tip bariera
E35061
FIBRE OPTIC 2M
- Pentru operarea senzorilor de temperatură în infraroșu
- Pentru aplicatii in zone cu temperaturi ridicate
- Acoperire cu oțel inoxidabil pentru utilizare la până la 250 C
- Rezistent la diverse chimicale agresive
- Rază mică de înclinare
Aplicatie
Execuţie | conectare la senzorii de temperatura in infrarosu TWxx11 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...250 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 162,8 |
---|---|
Conexiune prin fibra optica | ¼"-36UNS-2A |
Versiunea capului de detectie | drept |
Lungime totală [mm] | 2000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 120 |
Dispunere fibre | |
Materialul fibrei | quartz / quartz |
Materialul capului fibrei | CuNiZn |
Materialul fibrei | Oţel inox |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|