Teaca de protectie sudabila pentru senzori de temperatura
E37431
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150
Teaca de protectie sudabila pentru senzori de temperatura
E37431
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150
- Protecție fiabilă contra mediilor agresive și vitezelor de curgere ridicate
- Permite înlocuirea senzorilor de temperatură în timpul procesului
- Rezistență la presiuni foarte ridicate
- Design igienic pentru îndeplinirea cerințelor industriei alimentare și a băuturilor
- Carcasă durabilă, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 150 mm |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Date mecanice
Greutate [g] | 184,7 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 banda de etansare Ø 6 mm |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 34 mm |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | ≤ 0,6 / - |
Lungime de instalare EL [mm] | 149 |
Lungime alezaj BL [mm] | 187 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|