Ţeavă de protecţie pentru senzori de temperatură
E37620
THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=150
Ţeavă de protecţie pentru senzori de temperatură
E37620
THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=150
- Protecție fiabilă contra mediilor agresive și vitezelor de curgere ridicate
- Permite înlocuirea senzorilor de temperatură în timpul procesului
- Rezistență la presiune înaltă
- Racordare la proces simplă cu ajutorul unui adaptor
- Carcasă durabilă, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 150 mm | |
---|---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 100 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 142,8 |
---|---|
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectare senzor | G 1/2 Ø 6 mm |
Conectarea la proces | G 1/2 |
Lungime de instalare EL [mm] | 124 |
Lungime alezaj BL [mm] | 150 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|