Ţeavă de protecţie pentru senzori de temperatură
E37920
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150
Ţeavă de protecţie pentru senzori de temperatură
E37920
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150
- Protecție fiabilă contra mediilor agresive și vitezelor de curgere ridicate
- Permite înlocuirea senzorilor de temperatură în timpul procesului
- Carcasă durabilă din oțel inoxidabil cu rezistență la presiuni mari
- Racorduri de proces simple prin intermediul unui adaptor cu clemă
- Design igienic pentru îndeplinirea cerințelor industriei alimentare și a băuturilor
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 150 mm |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 25 |
Date mecanice
Greutate [g] | 392 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | 1/2" NPS Ø 6 mm potrivit pentru G1/2 si 1/2" NPT |
Conectarea la proces | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | ≤ 0,6 / - |
Lungime de instalare EL [mm] | 115 |
Lungime alezaj BL [mm] | 152,4 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|