Teaca de protectie sudabila pentru senzori de temperatura
E38425
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50
Teaca de protectie sudabila pentru senzori de temperatura
E38425
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50
- Protecție fiabilă contra mediilor agresive și vitezelor de curgere ridicate
- Permite înlocuirea senzorilor de temperatură în timpul procesului
- Rezistență la presiune înaltă
- Racordare la proces simplă cu ajutorul unui adaptor
- Design igienic pentru îndeplinirea cerințelor industriei alimentare și a băuturilor
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 83 mm |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 160 |
Date mecanice
Greutate [g] | 79,6 |
---|---|
Materiale | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) |
Conectare senzor | G 3/8 Filet interior Ø 3 mm |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 25 mm |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | < 0,4 / - |
Lungime de instalare EL [mm] | 50 |
Lungime alezaj BL [mm] | 83 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|