Adaptor de montare pentru senzori de debit
E40199
REDADAPT G1/2"-R1/2"
Adaptor de montare pentru senzori de debit
E40199
REDADAPT G1/2"-R1/2"
- Pentru instalarea senzorilor de debit în țevi
- Montare facilă, rapidă și sigură
- Destinat senzorilor magnetici inductivi
- Unitatea este furnizată cu garniturile de etanșare solicitate
- Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori de curgere SM6 |
---|
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 251 |
---|---|
Materiale | Adaptor: inox (1.4571/316Ti ); Garnitura: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm |
Conectare senzor | G 1/2 |
Conectarea la proces | conectare pe filet R 1/2 |
Etansare | cu etanşare plată |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 2 buc. |
---|