clemă adaptor de proces ISO 2852
E40483
ADAPT ISO2852 DN50
clemă adaptor de proces ISO 2852
E40483
ADAPT ISO2852 DN50
- Instalare cu debitmetrul igienic (seria SMF)
- Pentru instalare în țevi
- Montare facilă, rapidă și sigură
- Adaptoare din oțel inoxidabil pentru uz alimentar
- Versiune cu orificiu de scurgere
Aplicatie
Execuţie | Senzor curgere volumetrică SMF | ||
---|---|---|---|
Aplicatie | industria alimentară și a băuturilor; Domeniul igienei | ||
Rezistenţă la presiune |
|
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 2580,7 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Diametrul nominal | DN50 (2“) |
Conectare senzor | flanșă pentru dispozitive ifm |
Conectarea la proces | Clamp ISO 2852 |
Conexiune de proces potrivită pentru standardul de conductă | (ISO 2037); (DIN EN 10357 seria D) |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | Ra ≤ 0,4 µm |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 2 buc. |
---|