• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
  4. Cleme de montaj
  5. E43000

Clema de fixare pentru senzor de nivel

E43000

MOUNTING CLAMPS F SENSOR LK LI

Clema de fixare pentru senzor de nivel

E43000

MOUNTING CLAMPS F SENSOR LK LI

  • Pentru instalarea senzorilor capacitivi de nivel în containere
  • Montare facilă, rapidă și necostisitoare
  • Configurare simplă a adâncimi de imersie solicitate pentru senzor
Aplicatie
Execuţie pentru senzori capacitivi pentru starea de umplere LK, LI, LT, LL
Date mecanice
Greutate [g] 17,8
Dimensiuni [mm] 33 x 42 x 30
Diametru interior [mm] 16
Materiale PP
Moment de strângere [Nm] 2,5
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.