Adaptor de sudura pentru senzori de nivel
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
Adaptor de sudura pentru senzori de nivel
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
- Instalare sigură a senzorilor de nivel într-un container
- Pentru utilizare în medii industriale
- Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
- Ajustare facilă a adâncimii de imersie a senzorului
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori capacitivi pentru starea de umplere LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montaj | Înşurubare cleme |
Rezistenţă la presiune [bar] | 0,5 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...80 |
---|
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 394,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 50 / L = 37,5 |
Materiale | flanșă: Oţel inox; piuliţă olandeză: Oţel inox; Capsulă de distanţă: alama; Inel cleme: FKM |
Moment de strângere [Nm] | 6...9 |
Conectare senzor | Ø 16 mm |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 50 mm |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|