• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Adaptoare, conexiune la proces
  4. Adaptor de montare
  5. E43003

Fiting tip clema pentru senzori de proces

E43003

MOUNTING ADAPTER G3/4

Fiting tip clema pentru senzori de proces

E43003

MOUNTING ADAPTER G3/4

  • Pentru instalarea senzorilor capacitivi de nivel în containere
  • Montare facilă, rapidă și sigură
  • Configurare simplă a adâncimi de imersie solicitate pentru senzor
  • Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
Aplicatie
Execuţie pentru senzori capacitivi pentru starea de umplere LK, LI, LT, LL
Montaj Înşurubare cleme
Rezistenţă la presiune [bar] 0,5
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...80
Date mecanice
Greutate [g] 250
Dimensiuni [mm] Ø 39 / L = 44
Materiale flanșă: Oţel inox; piuliţă olandeză: Oţel inox; Capsulă de distanţă: alama; Inel cleme: FKM; Etanşare: Tesnit
Moment de strângere [Nm] 6...9
Conectare senzor Ø 16 mm
Conectarea la proces conectare pe filet G 3/4 filet exterior
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.