• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Adaptoare, conexiune la proces
  4. Adaptor de montare
  5. E43004

Fiting tip clema pentru senzori de proces

E43004

MOUNTING ADAPTER G1

Fiting tip clema pentru senzori de proces

E43004

MOUNTING ADAPTER G1

  • Pentru instalarea senzorilor capacitivi de nivel în containere
  • Montare facilă, rapidă și sigură
  • Configurare simplă a adâncimi de imersie solicitate pentru senzor
  • Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
Aplicatie
Execuţie pentru senzori capacitivi pentru starea de umplere LK, LI, LT, LL
Montaj Înşurubare cleme
Rezistenţă la presiune [bar] 0,5
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...80
Date mecanice
Greutate [g] 335
Dimensiuni [mm] Ø 39 / L = 57
Materiale flanșă: Oţel inox; piuliţă olandeză: Oţel inox; Capsulă de distanţă: alama; Inel cleme: FKM; Etanşare: Tesnit
Moment de strângere [Nm] 6...9
Conectare senzor Ø 16 mm
Conectarea la proces conectare pe filet G 1 filet exterior
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.